Riferimento del sistema
Pinza per casse di bibite
Soluzioni di sistema | Beni di consumo | Cibo e bevande
        Obiettivo
      
Per un cliente dell'industria delle bevande occorreva afferrare casse di bibite e bottiglie con una pinza per caricare e scaricare pallet.
        Soluzione
      
È stata sviluppata una pinza che potesse afferrare bottiglie e/o casse. Con essa la distanza di presa, ovvero la misura libera tra le due pinze, è impostabile. Una compensazione Z serve da protezione da collisioni.
        Highlights e dati tecnici
      
 IP40 IP40
 Pneumatici Pneumatici
 Presa esterna Presa esterna
 Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
                Dati tecnici
              
| Tipo di alimentazione | PNEU | 
| Forza di presa max. | 500 [N] | 
| Progetto pinza | KRAFT | 
| Sicurezza di presa | DRUCKSICHER | 
| Corsa max. | 30 [mm] | 
| Classe IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 40 [kg] | 
| Peso del pezzo max. | 21 [kg] | 
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |